Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Gewicht (lb)
2.27
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
Greifkraft (lbf)
122.8
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.08
Hub (mm)
40
Zylinder Durchmesser (mm)
25
Greifkraft (N)
558
accuracy_mm_metric
0.08
Gewicht (kg)
1.03
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Optionaler Sensor
Ja
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten