Robohand Greifer
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G120-08M-15-N-B

Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 12.3
Gewicht (lb) 0.24
Zylinder Durchmesser (in) 0.31
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Druckbereich (bar) 40-100 psi
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
Greifkraft (N) 56
Hub (mm) 15
Zylinder Durchmesser (mm) 8
Gewicht (kg) 0.11
accuracy_mm_metric 0.08
Produktfunktion Greifen
Federunterstützung Nein
Optionaler Sensor Ja
Backen Betrieb Synchronous
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produkt Typen Pneumatik Parallelgreifer
Produktreihe G120
Direktverbindung Ja
Antriebsgeschwindigkeit (ms) 80
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top