Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Gewicht (lb)
0.2
Zylinder Durchmesser (in)
0.43
Greifkraft (lbf)
22.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.08
accuracy_mm_metric
0.08
Zylinder Durchmesser (mm)
11
Gewicht (kg)
0.09
Hub (mm)
5
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Greifkraft (N)
104
Antriebsgeschwindigkeit (ms)
80
Optionaler Sensor
Ja
Backen Betrieb
Synchronous
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten