Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in)
0.43
Greifkraft (lbf)
22.9
Gewicht (lb)
0.55
Hub (mm)
25
Greifkraft (N)
104
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Gewicht (kg)
0.25
Zylinder Durchmesser (mm)
11
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
accuracy_mm_metric
0.08
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.08
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Antriebsgeschwindigkeit (ms)
120
Produktreihe
G120
Federunterstützung
Nein
Direktverbindung
Ja
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Optionaler Sensor
Ja
Produktfunktion
Greifen
Produkt Typen
Pneumatik Parallelgreifer
Backen Betrieb
Synchronous
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten