Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Poids (lb)
0.55
Alesage cylindre (in)
0.43
Force de serrage (lbf)
22.9
Alesage cylindre (mm)
11
Course (mm)
25
Imperial or Metric Product
Métrique
Force de serrage (N)
104
Pressure Range (bar)
40-100 psi
accuracy_mm_metric
0.08
Répétabilité (+-mm)
0.08
Poids (kg)
0.25
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits
G120
Assistance ressorts
Non
Fonction de produit
Solutions de Pince
Direct Connect
Oui
Vitesse de rotation (ms)
120
Type de produit
Pinces parallèles
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Mouvement mors
Synchrone
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)