Robohand Greifer
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G120-18M-30-N-B

Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 0.69
Greifkraft (lbf) 57.2
Gewicht (lb) 0.9
Druckbereich (bar) 40-100 psi
accuracy_mm_metric 0.08
Greifkraft (N) 260
Gewicht (kg) 0.41
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 30
Zylinder Durchmesser (mm) 17.5
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
Produktreihe G120
Backen Betrieb Synchronous
Direktverbindung Ja
Antriebsgeschwindigkeit (ms) 250
Produkt Typen Pneumatik Parallelgreifer
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Optionaler Sensor Ja
Federunterstützung Nein
Produktfunktion Greifen
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top