Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Gewicht (lb)
0.92
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
Greifkraft (lbf)
122.8
Hub (mm)
10
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.42
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.08
Greifkraft (N)
558
Zylinder Durchmesser (mm)
25
accuracy_mm_metric
0.08
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Backen Betrieb
Synchronous
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Direktverbindung
Ja
Federunterstützung
Nein
Produkt Typen
Pneumatik Parallelgreifer
Antriebsgeschwindigkeit (ms)
280
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten