Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kurvenklemmgreifer
GR1-15CM-90F
GR1-15CM-90F
Dieser modularer Greifer wir mir verschiedenen Öffnungsbacken Optionen und Seitenoptionen angeboten und zwei Zylindergrößen,Serie 15 und 20
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
2.6
Greifer Bereich (in.)
0 - 0.125
Greifkraft (lbf)
169
Greifen Min (in)
0
Greifen Max (in)
0.125
Greifkraft (N)
500
Greifen Max (mm)
3
Greifer Bereich (mm)
0 -3
Gewicht (kg)
1.1
Greifen Min (mm)
0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
GR1
Produkt Typen
Modularer Geschlossener Greifer
Back to Top