Pince Pour Atelier de Presse
GR1-15- Modular Gripper with 90° Fixed Lower Jaw

GR1-15CM-90F

Ce préhenseur modulaire est proposé avec différentes options d’ouverture et de pointe de mors, ainsi qu’avec deux tailles de cylindre, série 15 et 20.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Serrage Max (in) 0.125
Poids (lb) 2.6
Serrage Min (in) 0
Force de serrage (lbf) 169
plage de serrage (in.) 0 - 0.125
Poids (kg) 1.1
plage de serrage (mm) 0 -3
Serrage Max (mm) 3
Force de serrage (N) 500
Serrage Min (mm) 0
Fonction de produit Solutions de Pince
Gammes de produits GR1
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Type de produit Pinces à tôle
Back to Top