Kurvenklemmgreifer
GR1-20 - Modular Gripper with 180° Angular Jaw

GR1-20CM-180

Dieser modularer Greifer wir mir verschiedenen Öffnungsbacken Optionen und Seitenoptionen angeboten und zwei Zylindergrößen,Serie 15 und 20
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.7
Greifen Max (in) 0.125
Greifer Bereich (in.) 0 - 0.125
Greifkraft (lbf) 169
Greifen Min (in) 0
Gewicht (kg) 1.2
Greifkraft (N) 500
Greifen Min (mm) 0
Greifen Max (mm) 3
Greifer Bereich (mm) 0 -3
Produktreihe GR1
Produkt Typen Modularer Geschlossener Greifer
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Back to Top