Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kurvenklemmgreifer
GR84_cat
GR84
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
292.0
Gewicht (lb)
3.2
Zylinder Durchmesser (in)
1.5
Zylinder Durchmesser (mm)
38.1
Greifkraft (N)
1289.0
Gewicht (kg)
1.5
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
GR84
PublishedDate
1675197905000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Produkt Typen
Modularer Geschlossener Greifer
Back to Top