Endeffektoren
Destaco’s GT Series of gripper mounts feature connect sheet metal grippers to a tri-axis transfer press tool.

GT-BGA-B112

GT Greiferadapter werden verwendet zum Anbau von Kurvenklemmgreifern am Transfer- Tooling.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.15
Gewicht (kg) 0.07
PublishedDate 1683651329000
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size B112
einrichten (Sensor Anschluss) 84A2/84A3
Produktreihe Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
Produkt Typen Greiferanbindung
Back to Top