Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
GT-UGA-84A2-25M-300-A
GT-UGA-84A2-25M-300-A
GT - Leichtbau Greiferadapter
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.91
Länge (in)
11.81
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Länge (mm)
300.0
Gewicht (kg)
0.41
Rohrdurchmesser (mm)
25
PublishedDate
1683651329000
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
Produkt Typen
Greiferanbindung
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Back to Top