Préhenseurs
GT-TUBE - LIGHTWEIGHT GRIPPER MOUNT BRACKETS

GT-UGA-84A2-25M-300-A

Les SUPPORTS d'adaptateur de pince GT sont utilisés pour le montage de pinces de serrage à courbes sur l'outil de transfert.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 11.81
Poids (lb) 0.91
Diametre tube (in) 0.98
Longueur (mm) 300.0
Diametre tube (mm) 25
Poids (kg) 0.41
Gammes de produits Montage de Pince
PublishedDate 1683651329000
Taille tube 25 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
Type de produit Adaptateur de pince
DistributorGroup End Effectors
Back to Top