Endeffektoren
GT-TUBE - LIGHTWEIGHT GRIPPER MOUNT BRACKETS

GT-UGA-84A2-30M-400-A

GT - Leichtbau Greiferadapter
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 15.75
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Gewicht (lb) 1.28
Rohrdurchmesser (mm) 30
Länge (mm) 400.0
Gewicht (kg) 0.58
Produktreihe Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
Rohr Durchmesser 30 mm
Produkt Typen Greiferanbindung
Produktfunktion Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1683651329000
Back to Top