Préhenseurs
GT-TUBE - LIGHTWEIGHT GRIPPER MOUNT BRACKETS

GT-UGA-84A2-30M-400-A

Les SUPPORTS d'adaptateur de pince GT sont utilisés pour le montage de pinces de serrage à courbes sur l'outil de transfert.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.18
Longueur (in) 15.75
Poids (lb) 1.28
Diametre tube (mm) 30
Poids (kg) 0.58
Longueur (mm) 400.0
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1683651329000
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
Type de produit Adaptateur de pince
Taille tube 30 mm
Gammes de produits Montage de Pince
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Back to Top