Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
GT-UGA-84A2-30M-A
GT-UGA-84A2-30M-A
GT - Leichtbau Greiferadapter
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.44
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (kg)
0.2
Rohrdurchmesser (mm)
30
Rohr Durchmesser
30 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Greiferanbindung
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651329000
Back to Top