Préhenseurs
Destaco’s GTA-Clamp Series of lightweight, gripper mount clamps connect sheet metal grippers to tri-axis transfer press tools.

GT-UGA-84A2-30M-A

Les dispositifs de serrage de l'adaptateur GT sont utilisés pour le montage de pinces de serrage à courbes sur l'outil de transfert.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.44
Diametre tube (in) 1.18
Poids (kg) 0.2
Diametre tube (mm) 30
Type de produit Adaptateur de pince
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1683651329000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 30 mm
Gammes de produits Montage de Pince
Back to Top