Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
GT-UGA-84A3-20M-400-A
GT-UGA-84A3-20M-400-A
GT - Leichtbau Greiferadapter
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Länge (in)
15.75
Gewicht (lb)
1.05
Gewicht (kg)
0.48
Rohrdurchmesser (mm)
20
Länge (mm)
400.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
20 mm
Produktreihe
Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
PublishedDate
1683651329000
Produkt Typen
Greiferanbindung
Back to Top