Préhenseurs
GT-TUBE - LIGHTWEIGHT GRIPPER MOUNT BRACKETS

GT-UGA-84A3-20M-400-A

Les SUPPORTS d'adaptateur de pince GT sont utilisés pour le montage de pinces de serrage à courbes sur l'outil de transfert.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.79
Longueur (in) 15.75
Poids (lb) 1.05
Diametre tube (mm) 20
Longueur (mm) 400.0
Poids (kg) 0.48
Type de produit Adaptateur de pince
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1683651329000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Montage de Pince
Taille tube 20 mm
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top