Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
GT-UGA-84A3-20M-A
GT-UGA-84A3-20M-A
GT - Leichtbau Greiferadapter
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Gewicht (lb)
0.43
Gewicht (kg)
0.19
Rohrdurchmesser (mm)
20
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
20 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651329000
Produkt Typen
Greiferanbindung
Produktreihe
Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
Back to Top