Préhenseurs
Destaco’s GTA-Clamp Series of lightweight, gripper mount clamps connect sheet metal grippers to tri-axis transfer press tools.

GT-UGA-84A3-20M-A

Les dispositifs de serrage de l'adaptateur GT sont utilisés pour le montage de pinces de serrage à courbes sur l'outil de transfert.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.43
Diametre tube (in) 0.79
Poids (kg) 0.19
Diametre tube (mm) 20
Type de produit Adaptateur de pince
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 20 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1683651329000
Gammes de produits Montage de Pince
Back to Top