Endeffektoren
Destaco’s GTA-Clamp Series of lightweight, gripper mount clamps connect sheet metal grippers to tri-axis transfer press tools.

GT-UGA-84A3-30M-A

GT - Leichtbau Greiferadapter
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.5
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Rohrdurchmesser (mm) 30
Gewicht (kg) 0.23
Produkt Typen Greiferanbindung
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1683651329000
Rohr Durchmesser 30 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top