Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
GTA-30-150
GTA-30-150
GTA 3-Achsen Bajonett zum Anschluß an den Hubbalken.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
295.0
Gewicht (lb)
0.91
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Säulen Durchmessser
1.18
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
400.0
Säulen Durchmessser (mm)
30.0
max_static_clamp_load_metric
400.0
Gewicht (kg)
0.41
Rohrdurchmesser (mm)
30
Produktreihe
Bajonette
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1683651332000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
30 mm
Produkt Typen
Bayonet
Back to Top