GTA-30-150
GTA-30-150
Ba√Øonnette GTA 3 axes pour le raccordement à la poutre de levage.
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
0.91
Charge statique max (ft lb)
295.0
Diametre Poteau
1.18
Diametre tube (in)
1.18
max_static_clamp_load_metric
400.0
Charge statique max (Nm)
400.0
Diametre Poteau (mm)
30.0
Poids (kg)
0.41
Diametre tube (mm)
30
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
30 mm
PublishedDate
1683651332000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Baïonnette
Type de produit
Baïonnette
Back to Top