Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
GTA-30-LTP
GTA-30-LTP
GTA 3-Achsen Bajonett zum Anschluß an den Hubbalken.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
295.0
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
1.1
Säulen Durchmessser
1.18
max_static_clamp_load_metric
400.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
400.0
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
0.5
Säulen Durchmessser (mm)
30.0
Produktreihe
Bajonette
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1683651332000
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Bajonett
Rohr Durchmesser
30 mm
Back to Top