Préhenseurs
Destaco’s GTA Series of lightweight, tri-axis bayonets feature aluminum construction and adapts tooling to a rail receiver.

GTA-30-LTP

Ba√Øonnette GTA 3 axes pour le raccordement à la poutre de levage.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 295.0
Diametre Poteau 1.18
Poids (lb) 1.1
Diametre tube (in) 1.18
Charge statique max (Nm) 400.0
Diametre tube (mm) 30
max_static_clamp_load_metric 400.0
Diametre Poteau (mm) 30.0
Poids (kg) 0.5
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Baïonnette
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 30 mm
Gammes de produits Baïonnette
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1683651332000
Back to Top