Camco Schrittschaltgetriebe
GTB Servo Positioning Tables (Direct Drive)

GTB40-FDxxx-H-TB

Die GTB Serie als kompakter, direktangetriebene Servopositionierer hat kein Nachschwingverhalten bei hoher Genauigkeit für präzise Positionier-Anwendungen. Die GTB Einheiten können in beliebiger Orientierung ausgerichtet werden, zur Unterstützung bei Wellenzapfen- und Rundtischmontage. Diese Einheiten besitzen ein großes Durchgangsloch für Werkzeuge mit hoher Traglastkapazität, mit kleinerer Störkontur, als vergleichbare Servo getriebene Schrittschaltgetriebe
  • Lebensdauergeschmiert
  • Horizontale oder vertikale Ausrichtung
  • Großer Durchgangsdurchmesser
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 354
center_thru_hole_diameter_in_english 0.98
Durchmesser Durchgangsloch (in) 0.98
Axiale Ausgangsleistung (lb) 247
Höhe zur Montagefläche (in) 2.76
Gewicht (lb) 7.3
Radiale Ausgangsleistung (lb) 166
Innere Trägheit (lb-in²) 0.089
Distanz zum Zentrum (in) 1.57
output_radial_capactiry_lb_english 166
height_t0_mounting_surface_in_english 2.76
Durchmesser Montagefläche (in) 2.17
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 354
maximum_torque_inlb_english 832
mounting_surface_diameter_in_english 2.17
output_thrust_axial_capacity_lb_english 247
Innere Trägheit (lb-in²) 0.089
Maximales Drehmoment (in-lb) 832
center_distance_in_english 1.57
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 25
Maximales Drehmoment (Nm) 94
Maximales Drehmoment (Nm) 94
center_distance_mm_metric 40
Radiale Ausgangsleistung (N) 740
Innere Trägheit (kgm²) 0.0000263
Distanz zum Zentrum (mm) 40
Gewicht (kg) 3.3
Innere Trägheit (kgm²) 0.0000263
Höhe zur Montagefläche (mm) 70
height_t0_mounting_surface_mm_metric 70
Axiale Ausgangsleistung (N) 1100
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 40
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Durchmesser Montagefläche (mm) 55
center_thru_hole_diameter_mm_metric 25
output_thrust_axial_capacity_n_metric 1100
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 40
output_radial_capactiry_n_metric 740
mounting_surface_diameter_mm_metric 55
Serie GTB
Produktreihe GTB
Konstantes Untersetzungsverhältnis 15
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Eingangs Ausführung Direkter Antrieb
Ausgang Flansch
Basismodell GTB40-FDxxx
Motorhersteller Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens
Produkt Typen Direkter Antrieb
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Familie GTB
Back to Top