height_t0_mounting_surface_in_english
2.76
maximum_torque_inlb_english
832
output_radial_capactiry_lb_english
166
Inertie Max (lb-in²)
0.089
Diametre trou central (in)
0.98
Inertie Max (lb-in²)
0.089
Hauteur surface de montage (in)
2.76
center_distance_in_english
1.57
mounting_surface_diameter_in_english
2.17
Capacité poussée axiale (lb)
247
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
354
Diametre surface de montage (in)
2.17
output_thrust_axial_capacity_lb_english
247
Distance du centre (in)
1.57
Couple Maxi (in-lb)
832
Poids (lb)
7.3
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
354
center_thru_hole_diameter_in_english
0.98
Capacité sortie radiale (lb)
166
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1100
Capacité sortie radiale (N)
740
Distance du centre (mm)
40
Capacité poussée axiale (N)
1100
Inertie interne (kgm²)
0.0000263
Inertie interne (kgm²)
0.0000263
Couple Maxi (Nm)
94
Hauteur surface de montage (mm)
70
Poids (kg)
3.3
center_thru_hole_diameter_mm_metric
25
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
40
mounting_surface_diameter_mm_metric
55
Diametre surface de montage (mm)
55
output_radial_capactiry_n_metric
740
Couple Maxi (Nm)
94
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
40
height_t0_mounting_surface_mm_metric
70
center_distance_mm_metric
40
Diametre trou central (mm)
25
Imperial or Metric Product
Métrique