Camco Schrittschaltgetriebe
GTB Servo Positioning Tables (Geared Input)

GTB40-FGxxx-H-TB

Die GTB Serie als kompakter, Servopositionierer mit Reduziergetriebe-Antrieb besitzt ein hohes Drehmoment für Traglasten-Anwendungen, die ein hohes Massenträgheitsmoment erfordern. Die GTB Einheiten können in beliebiger Orientierung ausgerichtet werden, zur Unterstützung bei Wellenzapfen- und Rundtischmontage. Die kompakte Konstruktion hat ein großes Durchgangsloch, zur Aufnahme von Werkzeugen bei geringem Platzbedarf, und besitzt eine kleinere  Störkontur, als vergleichbare Servo getriebene Schrittschaltgetriebe, Besonders geeignet für Anwendungen in beengten Einbauräumen.
  • Lebensdauergeschmiert
  • Horizontale oder vertikale Ausrichtung
  • Großer Durchgangsdurchmesser
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Radiale Ausgangsleistung (lb) 166
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 354
Durchmesser Montagefläche (in) 2.17
Axiale Ausgangsleistung (lb) 247
height_t0_mounting_surface_in_english 2.76
Gewicht (lb) 7.7
Innere Trägheit (lb-in²) 0.058
Maximales Drehmoment (in-lb) 832
output_radial_capactiry_lb_english 166
Durchmesser Durchgangsloch (in) 0.98
center_distance_in_english 1.57
Distanz zum Zentrum (in) 1.57
Höhe zur Montagefläche (in) 2.76
center_thru_hole_diameter_in_english 0.98
output_thrust_axial_capacity_lb_english 247
mounting_surface_diameter_in_english 2.17
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 354
Innere Trägheit (lb-in²) 0.058
maximum_torque_inlb_english 832
Gewicht (kg) 3.5
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 25
Maximales Drehmoment (Nm) 94
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 40
Radiale Ausgangsleistung (N) 740
Innere Trägheit (kgm²) 0.000017
Höhe zur Montagefläche (mm) 70
height_t0_mounting_surface_mm_metric 70
Axiale Ausgangsleistung (N) 1100
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 40
mounting_surface_diameter_mm_metric 55
output_thrust_axial_capacity_n_metric 1100
center_distance_mm_metric 40
Distanz zum Zentrum (mm) 40
Durchmesser Montagefläche (mm) 55
center_thru_hole_diameter_mm_metric 25
Innere Trägheit (kgm²) 0.000017
output_radial_capactiry_n_metric 740
Maximales Drehmoment (Nm) 94
Serie GTB
Ausgang Flansch
Familie GTB
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe GTB
Konstantes Untersetzungsverhältnis 45
Basismodell GTB40-FGxxx
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Motorhersteller Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens
Eingangs Ausführung Antrieb mit Reduziergetriebe
Produkt Typen Antrieb mit Reduziergetriebe
Back to Top