Diametre surface de montage (in)
2.17
Inertie Max (lb-in²)
0.058
mounting_surface_diameter_in_english
2.17
height_t0_mounting_surface_in_english
2.76
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
354
center_distance_in_english
1.57
Couple Maxi (in-lb)
832
Diametre trou central (in)
0.98
output_thrust_axial_capacity_lb_english
247
Capacité sortie radiale (lb)
166
maximum_torque_inlb_english
832
Capacité poussée axiale (lb)
247
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
354
Hauteur surface de montage (in)
2.76
Inertie Max (lb-in²)
0.058
Distance du centre (in)
1.57
output_radial_capactiry_lb_english
166
Poids (lb)
7.7
center_thru_hole_diameter_in_english
0.98
Capacité sortie radiale (N)
740
output_radial_capactiry_n_metric
740
height_t0_mounting_surface_mm_metric
70
Capacité poussée axiale (N)
1100
Inertie interne (kgm²)
0.000017
mounting_surface_diameter_mm_metric
55
Distance du centre (mm)
40
Hauteur surface de montage (mm)
70
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
40
Diametre surface de montage (mm)
55
Poids (kg)
3.5
Couple Maxi (Nm)
94
center_thru_hole_diameter_mm_metric
25
Inertie interne (kgm²)
0.000017
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1100
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
40
center_distance_mm_metric
40
Couple Maxi (Nm)
94
Diametre trou central (mm)
25
Imperial or Metric Product
Métrique