Camco Schrittschaltgetriebe
GTB Servo Positioning Tables (Direct Drive)

GTB63-GDxxx-H-TB

Die GTB Serie als kompakter, direktangetriebene Servopositionierer hat kein Nachschwingverhalten bei hoher Genauigkeit für präzise Positionier-Anwendungen. Die GTB Einheiten können in beliebiger Orientierung ausgerichtet werden, zur Unterstützung bei Wellenzapfen- und Rundtischmontage. Diese Einheiten besitzen ein großes Durchgangsloch für Werkzeuge mit hoher Traglastkapazität, mit kleinerer Störkontur, als vergleichbare Servo getriebene Schrittschaltgetriebe
  • Lebensdauergeschmiert
  • Horizontale oder vertikale Ausrichtung
  • Großer Durchgangsdurchmesser
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Radiale Ausgangsleistung (lb) 337
Durchmesser Durchgangsloch (in) 1.97
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 752
Durchmesser Montagefläche (in) 3.54
center_distance_in_english 2.48
height_t0_mounting_surface_in_english 3.07
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 752
Distanz zum Zentrum (in) 2.48
center_thru_hole_diameter_in_english 1.97
mounting_surface_diameter_in_english 3.54
Maximales Drehmoment (in-lb) 1859
output_thrust_axial_capacity_lb_english 416
maximum_torque_inlb_english 1859
Höhe zur Montagefläche (in) 3.07
Innere Trägheit (lb-in²) 0.298
Gewicht (lb) 13.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 416
Innere Trägheit (lb-in²) 0.298
output_radial_capactiry_lb_english 337
Höhe zur Montagefläche (mm) 78
mounting_surface_diameter_mm_metric 90
Distanz zum Zentrum (mm) 63
Innere Trägheit (kgm²) 0.0000871
height_t0_mounting_surface_mm_metric 78
output_thrust_axial_capacity_n_metric 1850
center_distance_mm_metric 63
Durchmesser Montagefläche (mm) 90
output_radial_capactiry_n_metric 1500
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 85
Maximales Drehmoment (Nm) 210
Radiale Ausgangsleistung (N) 1500
Maximales Drehmoment (Nm) 210
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 50
Axiale Ausgangsleistung (N) 1850
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 85
center_thru_hole_diameter_mm_metric 50
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 5.9
Innere Trägheit (kgm²) 0.0000871
Produkt Typen Direkter Antrieb
Serie GTB
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Basismodell GTB63-GDxxx
Konstantes Untersetzungsverhältnis 20
Eingangs Ausführung Direkter Antrieb
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Motorhersteller Mitsubishi|Yaskawa
Produktreihe GTB
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Familie GTB
Ausgang Flansch
Back to Top