Camco Solutions D'Indexage
GTB Servo Positioning Tables (Direct Drive)

GTB63-GDxxx-H-TB

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre trou central (in) 1.97
Diametre surface de montage (in) 3.54
Couple Maxi (in-lb) 1859
center_thru_hole_diameter_in_english 1.97
Capacité sortie radiale (lb) 337
Hauteur surface de montage (in) 3.07
center_distance_in_english 2.48
mounting_surface_diameter_in_english 3.54
output_thrust_axial_capacity_lb_english 416
Distance du centre (in) 2.48
Capacité poussée axiale (lb) 416
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 752
Inertie Max (lb-in²) 0.298
height_t0_mounting_surface_in_english 3.07
maximum_torque_inlb_english 1859
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 752
Poids (lb) 13.0
output_radial_capactiry_lb_english 337
Inertie Max (lb-in²) 0.298
center_distance_mm_metric 63
Capacité poussée axiale (N) 1850
Imperial or Metric Product Métrique
Distance du centre (mm) 63
output_radial_capactiry_n_metric 1500
mounting_surface_diameter_mm_metric 90
center_thru_hole_diameter_mm_metric 50
Inertie interne (kgm²) 0.0000871
Poids (kg) 5.9
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 85
height_t0_mounting_surface_mm_metric 78
Couple Maxi (Nm) 210
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 85
Capacité sortie radiale (N) 1500
Hauteur surface de montage (mm) 78
output_thrust_axial_capacity_n_metric 1850
Couple Maxi (Nm) 210
Diametre trou central (mm) 50
Diametre surface de montage (mm) 90
Inertie interne (kgm²) 0.0000871
type d'entrée Entraînement direct
Rapport d'avance constant 20
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Sortie Bride
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Modèle de base GTB63-GDxxx
Gammes de produits GTB
Famille GTB
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Type de produit Entraînement direct
Marques de moteurs Mitsubishi|Yaskawa
Gammes GTB
Back to Top