Camco Schrittschaltgetriebe
GTB Servo Positioning Tables (Direct Drive)

GTB80-HDxxx-H-TB

Die GTB Serie als kompakter, direktangetriebene Servopositionierer hat kein Nachschwingverhalten bei hoher Genauigkeit für präzise Positionier-Anwendungen. Die GTB Einheiten können in beliebiger Orientierung ausgerichtet werden, zur Unterstützung bei Wellenzapfen- und Rundtischmontage. Diese Einheiten besitzen ein großes Durchgangsloch für Werkzeuge mit hoher Traglastkapazität, mit kleinerer Störkontur, als vergleichbare Servo getriebene Schrittschaltgetriebe
  • Lebensdauergeschmiert
  • Horizontale oder vertikale Ausrichtung
  • Großer Durchgangsdurchmesser
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
output_thrust_axial_capacity_lb_english 817
Durchmesser Montagefläche (in) 4.72
Innere Trägheit (lb-in²) 1.10
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 2000
Axiale Ausgangsleistung (lb) 817
maximum_torque_inlb_english 2717
center_distance_in_english 3.15
Höhe zur Montagefläche (in) 3.94
Gewicht (lb) 28.4
Radiale Ausgangsleistung (lb) 697
center_thru_hole_diameter_in_english 2.95
Innere Trägheit (lb-in²) 1.10
Maximales Drehmoment (in-lb) 2717
Durchmesser Durchgangsloch (in) 2.95
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2000
output_radial_capactiry_lb_english 697
height_t0_mounting_surface_in_english 3.94
mounting_surface_diameter_in_english 4.72
Distanz zum Zentrum (in) 3.15
output_radial_capactiry_n_metric 3100
Höhe zur Montagefläche (mm) 100
Distanz zum Zentrum (mm) 80
Radiale Ausgangsleistung (N) 3100
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm) 307
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 75
height_t0_mounting_surface_mm_metric 100
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 226
Gewicht (kg) 12.9
Axiale Ausgangsleistung (N) 3632
mounting_surface_diameter_mm_metric 120
Innere Trägheit (kgm²) 0.0003214
Maximales Drehmoment (Nm) 307
center_distance_mm_metric 80
Durchmesser Montagefläche (mm) 120
Innere Trägheit (kgm²) 0.0003214
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3632
center_thru_hole_diameter_mm_metric 75
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 226
Serie GTB
Basismodell GTB80-HDxxx
Familie GTB
Konstantes Untersetzungsverhältnis 20
Produkt Typen Direkter Antrieb
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe GTB
Motorhersteller Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Eingangs Ausführung Direkter Antrieb
Ausgang Flansch
Back to Top