Camco Solutions D'Indexage
GTB Servo Positioning Tables (Direct Drive)

GTB80-HDxxx-H-TB

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Couple Maxi (in-lb) 2717
center_distance_in_english 3.15
Distance du centre (in) 3.15
height_t0_mounting_surface_in_english 3.94
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2000
Diametre trou central (in) 2.95
Poids (lb) 28.4
Capacité poussée axiale (lb) 817
Hauteur surface de montage (in) 3.94
output_radial_capactiry_lb_english 697
Capacité sortie radiale (lb) 697
output_thrust_axial_capacity_lb_english 817
Inertie Max (lb-in²) 1.10
center_thru_hole_diameter_in_english 2.95
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2000
maximum_torque_inlb_english 2717
mounting_surface_diameter_in_english 4.72
Inertie Max (lb-in²) 1.10
Diametre surface de montage (in) 4.72
height_t0_mounting_surface_mm_metric 100
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 226
Imperial or Metric Product Métrique
Diametre trou central (mm) 75
Diametre surface de montage (mm) 120
Couple Maxi (Nm) 307
output_radial_capactiry_n_metric 3100
center_distance_mm_metric 80
Capacité sortie radiale (N) 3100
center_thru_hole_diameter_mm_metric 75
mounting_surface_diameter_mm_metric 120
Hauteur surface de montage (mm) 100
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3632
Distance du centre (mm) 80
Inertie interne (kgm²) 0.0003214
Capacité poussée axiale (N) 3632
Inertie interne (kgm²) 0.0003214
Poids (kg) 12.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 226
Couple Maxi (Nm) 307
Famille GTB
Marques de moteurs Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens
Gammes GTB
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Type de produit Entraînement direct
type d'entrée Entraînement direct
Modèle de base GTB80-HDxxx
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes de produits GTB
Sortie Bride
Rapport d'avance constant 20
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top