Camco Schrittschaltgetriebe
GTB Servo Positioning Tables (Geared Input)

GTB80-HGxxx-H-TB

Die GTB Serie als kompakter, Servopositionierer mit Reduziergetriebe-Antrieb besitzt ein hohes Drehmoment für Traglasten-Anwendungen, die ein hohes Massenträgheitsmoment erfordern. Die GTB Einheiten können in beliebiger Orientierung ausgerichtet werden, zur Unterstützung bei Wellenzapfen- und Rundtischmontage. Die kompakte Konstruktion hat ein großes Durchgangsloch, zur Aufnahme von Werkzeugen bei geringem Platzbedarf, und besitzt eine kleinere  Störkontur, als vergleichbare Servo getriebene Schrittschaltgetriebe, Besonders geeignet für Anwendungen in beengten Einbauräumen.
  • Lebensdauergeschmiert
  • Horizontale oder vertikale Ausrichtung
  • Großer Durchgangsdurchmesser
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 31.1
height_t0_mounting_surface_in_english 3.94
Radiale Ausgangsleistung (lb) 697
output_thrust_axial_capacity_lb_english 817
mounting_surface_diameter_in_english 4.72
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 2000
Maximales Drehmoment (in-lb) 2717
maximum_torque_inlb_english 2717
Axiale Ausgangsleistung (lb) 817
Höhe zur Montagefläche (in) 3.94
center_thru_hole_diameter_in_english 2.95
output_radial_capactiry_lb_english 697
Innere Trägheit (lb-in²) 0.519
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2000
Distanz zum Zentrum (in) 3.15
Innere Trägheit (lb-in²) 0.519
Durchmesser Durchgangsloch (in) 2.95
center_distance_in_english 3.15
Durchmesser Montagefläche (in) 4.72
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3632
Maximales Drehmoment (Nm) 307
Innere Trägheit (kgm²) 0.000152
center_distance_mm_metric 80
Axiale Ausgangsleistung (N) 3632
Maximales Drehmoment (Nm) 307
mounting_surface_diameter_mm_metric 120
Durchmesser Montagefläche (mm) 120
Distanz zum Zentrum (mm) 80
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 226
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Innere Trägheit (kgm²) 0.000152
output_radial_capactiry_n_metric 3100
Gewicht (kg) 14.1
Höhe zur Montagefläche (mm) 100
center_thru_hole_diameter_mm_metric 75
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 226
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 75
Radiale Ausgangsleistung (N) 3100
height_t0_mounting_surface_mm_metric 100
Produkt Typen Antrieb mit Reduziergetriebe
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Konstantes Untersetzungsverhältnis 60
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Familie GTB
Motorhersteller Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens
Serie GTB
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Basismodell GTB80-HGxxx
Produktreihe GTB
Eingangs Ausführung Antrieb mit Reduziergetriebe
Ausgang Flansch
Back to Top