Camco Solutions D'Indexage
GTB Servo Positioning Tables (Geared Input)

GTB80-HGxxx-H-TB

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
mounting_surface_diameter_in_english 4.72
center_thru_hole_diameter_in_english 2.95
Inertie Max (lb-in²) 0.519
output_thrust_axial_capacity_lb_english 817
maximum_torque_inlb_english 2717
Capacité sortie radiale (lb) 697
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2000
output_radial_capactiry_lb_english 697
Hauteur surface de montage (in) 3.94
Poids (lb) 31.1
height_t0_mounting_surface_in_english 3.94
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2000
Diametre surface de montage (in) 4.72
Capacité poussée axiale (lb) 817
Diametre trou central (in) 2.95
Distance du centre (in) 3.15
Inertie Max (lb-in²) 0.519
Couple Maxi (in-lb) 2717
center_distance_in_english 3.15
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3632
Diametre surface de montage (mm) 120
Hauteur surface de montage (mm) 100
Capacité sortie radiale (N) 3100
Distance du centre (mm) 80
Couple Maxi (Nm) 307
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 226
Imperial or Metric Product Métrique
Diametre trou central (mm) 75
Poids (kg) 14.1
height_t0_mounting_surface_mm_metric 100
mounting_surface_diameter_mm_metric 120
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 226
center_distance_mm_metric 80
Inertie interne (kgm²) 0.000152
center_thru_hole_diameter_mm_metric 75
Couple Maxi (Nm) 307
Capacité poussée axiale (N) 3632
Inertie interne (kgm²) 0.000152
output_radial_capactiry_n_metric 3100
Sortie Bride
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Marques de moteurs Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens
Gammes GTB
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Modèle de base GTB80-HGxxx
Gammes de produits GTB
Famille GTB
Fonction de produit Positionneur Rotatif
type d'entrée Entraînement par engrenages
Type de produit Entraînement par engrenages
Rapport d'avance constant 60
Back to Top