Endeffektoren
HTW - Pass Through Table Weldment

HTW-1400-350

Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Höhe (in) 13.78
Gewicht (lb) 194.87
Rohrdurchmesser (in) 1.77|2.36
Weite (in) 55.12
Rohrdurchmesser (mm) 45|60
Weite (mm) 1400
Höhe (mm) 350
Gewicht (kg) 88.39
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-45 Profil oder B-60 Profil
Material Steel
Distributor Group - DE Endeffektoren
Montage Lochbild 4xM10 auf □ 79.4 mm
Produkt Typen Querträger
Produktreihe BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Back to Top