Endeffektoren
HTW - Pass Through Table Weldment

HTW-1400-700

Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 222.74
Weite (in) 55.12
Rohrdurchmesser (in) 1.77|2.36
Höhe (in) 27.56
Rohrdurchmesser (mm) 45|60
Höhe (mm) 700.0
Gewicht (kg) 101.04
Weite (mm) 1400.0
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser B-45 Profil oder B-60 Profil
Material Steel
Montage Lochbild 4xM10 auf □ 79.4 mm
Produktreihe BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Querträger
DistributorGroup End Effectors
Back to Top