Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s K1000-120-7-1 Series of pneumatic power cylinders can power elements of machines, tools, and other devices.

K1000-15-7-1

Pneumatische Kraftzylinder nach dem Keil-Hebel-Prinzip. Robuste wartungsfreie Mechanik mit bis zu 10facher Kraftverstärkung.
  • Mechanischer Vorteil von 10:1.
  • Charakteristisch ist ein zweistufiger Hub: der Anstellhub zum Zurücklegen einer bestimmten Entfernung und der Krafthub mit einer verstärkten Kraft auf kurze Distanz.
  • Genaue Positionierung des Zylinders durch Flanschhalterung auf Zylinderkopf.
  • Der Zylinder funktioniert in jeder Position.
  • Hohe Lebensdauer aufgrund einer robusten und wartungsfreien Keil-Hebel-Mechanik.
  • Kontrolle der Endposition durch Magnetfeld-Abfrage.

Hinweis: Betriebsdruck: max. 6 bar [87psi], min. 3 bar [44psi]. Nur saubere, wasser- und ölfreie Druckluft verwenden. Die Kolbenstange ist nicht verdrehgesichert und sollte nicht querbelastet werden.

Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf) 393
Krafthub (in) 0.276
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.078
piston_force_forward_stroke_6bar_lbf_english 393
air_consumption_double_stroke_6bar_ft_english 2.2
Max. Spannkraft (lb) 2248
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³) 2.2
Gewicht (lb) 7.9
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.078
Anstellhub (in) 0.59
Krafthub (mm) 7
Anstellhub (mm) 15
Max. Spannkraft (N) 10000
Zylinder Durchmesser (mm) 63
piston_force_forward_stroke_6bar_n_metric 1750
Gewicht (kg) 3.6
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N) 1750
PublishedDate 1701962102000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe K
Produkt Typen Pneumatische Kraftzylinder
Back to Top