Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Pneumatikspanner
Pneumatik-Kraftzylinder
K Serie
K3000-30-6-A - K3000 - PneumatiKKraftzylinder
K3000-30-6-A - K3000 - PneumatiKKraftzylinder
Serie ansehen:
K Serie
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
27.6
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Anstellhub (in)
1.18
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)
674
Krafthub (in)
0.236
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)
5.2
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)
0.184
Mehr zeigen
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Pneumatische Kraftzylinder
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Similar Products
850
850 - Pneumatic Straight-Line Action Clamp
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
861
861 - Pneumatic Power Clamp
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden