Serie ansehen:
K SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)29.3
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Anstellhub (in)0.59
- Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf)944
- Krafthub (in)0.236
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³)6.18
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.218
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Kraftzylinder