Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s clamping arm adapters are used in conjunction with length adapters and height adapter for flexible adjustment.

L-217-1-01

Zur Verwendung in Verbindung mit Spanner und Höhenverstellung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 2.17
Länge (mm) 55
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ Verlängerung
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Produkt Typen Spannerzubehör
Wird verwendet bei Modell/Serie 202-IL|202-UB-L|217-U-L|217-UB-L|2002-U-L|202-UB-L|2017-U|2017-UB|2017-UR|2017-UBR
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top