Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s clamping arm adapters are used in conjunction with length adapters and height adapter for flexible adjustment.

L-227-1-02

Zur Verwendung in Verbindung mit Spanner und Höhenverstellung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 3.74
Länge (mm) 95
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Spannerzubehör
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zubehör-Typ Verlängerung
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie 207-U-L|207-UB-L|227-U-L|227-UB-L|2007-U-LS|2007-UB-LS|2027-U|2027-UB|2027-UR|2027-UBR
Back to Top