Bride de Serrage Manuel
Destaco’s clamping arm adapters are used in conjunction with length adapters and height adapter for flexible adjustment.

L-227-1-02

Utilisée en combinaison avec des adaptateurs de hauteur et des adaptateurs pour bras de serrage pour un ajustement flexible de la longueur et la hauteur. Montages sur des serrages manuels qui présentent des bras de serrage ouverts.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 3.74
Longueur (mm) 95
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type d'accessoires Adaptateur de longueur
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Type de produit Clamp Accessories
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme 207-U-L|207-UB-L|227-U-L|227-UB-L|2007-U-LS|2007-UB-LS|2027-U|2027-UB|2027-UR|2027-UBR
Back to Top