Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
LTP-30M-25-30-1000-A
LTP-30M-25-30-1000-A
LTP Rahmen
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
8.68
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Länge (in)
39.37
Rohrdurchmesser (mm)
30
Länge (mm)
1000.0
Gewicht (kg)
3.94
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
30 mm
Produktreihe
Leichtbau Tooling Unterwerkzeug
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Rahmen
Back to Top