Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
LWT-15E-1000
LWT-15E-1000
Der Einsatz von Leichtbau- Aluminium ermöglicht eine Optimierung von Gewicht bei optimaler Stabilität und geringster Durchbiegung.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.61
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Durchmesser (in)
1.5
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Durchmesser (mm)
38.1
Wanddicke (mm)
3
Gewicht (kg)
0.91
lineare Abweichung
0.118
PublishedDate
1692275272000
Material
Aluminum
Produkt Typen
Aluminiumrohr
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-Rohrsysteme aus Aluminium
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top