Préhenseurs
Destaco’s LWT Series of lightweight tubing is engineered with aircraft grade aluminum to minimize weight and deflection.

LWT-15E-1000

L'utilisation d'aluminium léger permet une optimisation du poids en liaison avec une stabilité optimale et une flexion minimale.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.50
Poids (lb) 0.61
Diametre (in) 1.5
Epaisseur cloison (mm) 3
Poids (kg) 0.91
Diametre tube (mm) 38.1
Diametre (mm) 38.1
Taille tube 1.50 po
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1692275272000
Matériel Aluminum
Type de produit Tube
Deflection linéaire 0.118
Gammes de produits Tubage
Back to Top