Endeffektoren
Destaco’s LWT Series of lightweight tubing is engineered with aircraft grade aluminum to minimize weight and deflection.

LWT-20-1000

Der Einsatz von Leichtbau- Aluminium ermöglicht eine Optimierung von Gewicht bei optimaler Stabilität und geringster Durchbiegung.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.79
Durchmesser (in) 0.79
Gewicht (lb) 0.99
Gewicht (kg) 0.45
Durchmesser (mm) 20
Wanddicke (mm) 3
Rohrdurchmesser (mm) 20
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1692275272000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 20 mm
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Aluminiumrohr
Produktreihe Leichtbau-Tooling-Rohrsysteme aus Aluminium
lineare Abweichung 0.118
Back to Top