Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
LWT-20-1000
LWT-20-1000
L'utilisation d'aluminium léger permet une optimisation du poids en liaison avec une stabilité optimale et une flexion minimale.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
0.79
Diametre (in)
0.79
Poids (lb)
0.99
Epaisseur cloison (mm)
3
Poids (kg)
0.45
Diametre tube (mm)
20
Diametre (mm)
20
Deflection linéaire
0.118
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
20 mm
Gammes de produits
Tubage
PublishedDate
1692275272000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Tube
Back to Top